KWH2514KS1
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2200 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 92 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať