KWH3001BS1A
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 30 | NR..A | zobraziť variant |
THK | NR | 30 | NR..B | zobraziť variant |
THK | NR | 30 | NR..LA | zobraziť variant |
THK | NR | 30 | NR..LB | zobraziť variant |
THK | NR | 30 | NR..LR | zobraziť variant |
THK | NR | 30 | NR..R | zobraziť variant |
THK | NRS | 30 | NRS..A | zobraziť variant |
THK | NRS | 30 | NRS..B | zobraziť variant |
THK | NRS | 30 | NRS..LA | zobraziť variant |
THK | NRS | 30 | NRS..LB | zobraziť variant |
THK | NRS | 30 | NRS..LR | zobraziť variant |
THK | NRS | 30 | NRS..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2100 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 128 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 1.7 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať