LBHS nie je možné

Upínací prvok
Séria LBHS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    vlastným napätím
  • motorový priestor
    až 0,5 milióny statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Maximálna flexibilita
    Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKSHS20SHS..Czobraziť variant
THKSHS20SHS..LCzobraziť variant
THKSHS20SHS..LVzobraziť variant
THKSHS20SHS..Vzobraziť variant
CPCARC(ARU)20ARC-FNzobraziť variant
CPCARC(ARU)20ARC-FSzobraziť variant
CPCARC(ARU)20ARC-MNzobraziť variant
CPCARC(ARU)20ARC-MSzobraziť variant
HIWINRG(QR)30RGW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30RGW..HCzobraziť variant
HIWINCRG30CRGW..CCzobraziť variant
HIWINCRG30CRGW..HCzobraziť variant
HIWINCRG30CRGH..CAzobraziť variant
HIWINCRG30CRGH..HAzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRW..HCzobraziť variant
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Teleso - funkčný diel
    Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie
  3. Erozívna kontúra
    slúži na otvorenie prvku pod tlakom
  4. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  5. Tesniace platne
    na obojstranné pripojenie hydraulických vedení
  6. stierač
    voliteľné s ukončením artiklu "A"