LBHS nie je možné
Séria LBHS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
vlastným napätím - motorový priestor
až 0,5 milióny statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Maximálna flexibilita
Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | SHS | 20 | SHS..C | zobraziť variant |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | zobraziť variant |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | zobraziť variant |
THK | SHS | 20 | SHS..V | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | zobraziť variant |
Technické údaje
Stierač | - |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso - funkčný diel
Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie - Erozívna kontúra
slúži na otvorenie prvku pod tlakom - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Tesniace platne
na obojstranné pripojenie hydraulických vedení - stierač
voliteľné s ukončením artiklu "A"