HK1510MW


Séria miniHK

  • malá konštrukcia
    pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením skrutky s ryhovanou hlavou
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLWLF30LWLF..Bzobraziť variant
IKOLWLF30LWLF..BCSzobraziť variant
IKOLWLF30LWLFC..Bzobraziť variant
IKOLWLF30LWLFG..Bzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila180 [N]
Uťahovací moment0.75 [Nm]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky22
Stierač-
Hmotnosť0.086 [kg]
Výhody podrobne
  1. miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  2. nehrdzavejúca skrutka s ryhovanou hlavou
    na otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso