LBPS2005AS2-LP-A
Séria LBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Maximálna flexibilita
Prídavné pripojenie vzduchu zhora - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1631 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1632 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 450 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 81 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.27 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku