LBPS2502DS2-A
Séria LBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Maximálna flexibilita
Prídavné pripojenie vzduchu zhora - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 750 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 86 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.42 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku