LBPS2505BS2-LP-A
Séria LBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Maximálna flexibilita
Prídavné pripojenie vzduchu zhora - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 25 | R1822 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 25 | R1851 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 25 | R1853 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 25 | R1821 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 25 | R1824 (SLH) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 550 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 86 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.41 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku