LBPS3014DS2-A
Séria LBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Maximálna flexibilita
Prídavné pripojenie vzduchu zhora - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 109.5 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.76 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku