LBPS5501AS2-LP-A
Séria LBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Maximálna flexibilita
Prídavné pripojenie vzduchu zhora - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | zobraziť variant |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | zobraziť variant |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | zobraziť variant |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
PMI | MSA | 55 | MSA..A | zobraziť variant |
PMI | MSA | 55 | MSA..E | zobraziť variant |
PMI | MSA | 55 | MSA..LA | zobraziť variant |
PMI | MSA | 55 | MSA..LE | zobraziť variant |
PMI | MSA | 55 | MSA..LS | zobraziť variant |
PMI | MSA | 55 | MSA..S | zobraziť variant |
SBC | SBI | 55 | SBI..FL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 55 | SBI..HL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 55 | SBI..SL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..CA | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..CB | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..HA | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..HB | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..LA | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..LB | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..LR | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..YR | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..C | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..LC | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..LV | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..V | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..LR | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..R | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | FL | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | RL | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | FN | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | RN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2250 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 132 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 2.2 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku