LKP3505AS2-A
Séria LKP
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - Maximálna flexibilita
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1621 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1624 (SLH) | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..R | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1632 (SNS) | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2500 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 68.5 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere