LKPS-NICHT-MOEGLICH
Séria LKPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie - Maximálna flexibilita
Prídavné pripojenie vzduchu zhora - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | zobraziť variant |
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
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku