nie je možné

Upínací prvok
Séria LKPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • Bezpečnostný prvok, zatvorený bez energie (NC)
    Bezpečné brzdenie pri výpadku energie vďaka prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • úzky a nízky tvar
    použitím piesta tvaru U
  • Maximálna flexibilita
    Prídavné pripojenie vzduchu zhora
  • Jednoduchá kontrola stavu
    Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
SchneebergerBM15BMW..Azobraziť variant
SchneebergerBM15BMW..Fzobraziť variant
SchneebergerBM15BMW..Jzobraziť variant
SchneebergerBM15BMW..Kzobraziť variant
SchneebergerBM15BMW..Czobraziť variant
CPCARC(ARU)20ARC-FNzobraziť variant
CPCARC(ARU)20ARC-FSzobraziť variant
CPCARC(ARU)20ARC-MNzobraziť variant
CPCARC(ARU)20ARC-MSzobraziť variant
HIWINRG(QR)20RGW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)20RGW..HCzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXSzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXSCzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXSGzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXLzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXSzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXSCzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXSGzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXSLzobraziť variant
CPCARC(ARU)25ARC-FNzobraziť variant
CPCARC(ARU)25ARC-FSzobraziť variant
CPCARC(ARU)25ARC-MNzobraziť variant
CPCARC(ARU)25ARC-MSzobraziť variant
HIWINCRG15CRGW..CCzobraziť variant
HIWINCRG15CRGH..CAzobraziť variant
HIWINCRG20CRGW..CCzobraziť variant
HIWINCRG20CRGW..HCzobraziť variant
HIWINCRG20CRGH..CAzobraziť variant
HIWINCRG20CRGH..HAzobraziť variant
HIWINCRG25CRGW..CCzobraziť variant
HIWINCRG25CRGW..HCzobraziť variant
HIWINCRG25CRGH..CAzobraziť variant
HIWINCRG25CRGH..HAzobraziť variant
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. úzke teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku