MBPS2001GS1
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
MISUMI | SV | 20(28) | SVR | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SVRD | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SVRK | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SVRN | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SVW | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SVWD | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SVWK | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SXR | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SXRD | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SXRK | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SXRN | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SXW | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SXWD | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 20(28) | SXWK | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..SB | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..SBM | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..TB | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..TBM | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..V | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..VM | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..W | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..WM | zobraziť variant |
THK | SSR | 20 | SSR..XTB | zobraziť variant |
THK | SSR | 20 | SSR..XV | zobraziť variant |
THK | SSR | 20 | SSR..XVM | zobraziť variant |
THK | SSR | 20 | SSR..XW | zobraziť variant |
THK | SSR | 20 | SSR..XWM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 94 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.51 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku