MCP1503MW
Séria MCP
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 42 | MNN | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 42 | MNNL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 280 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 34 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.18 [kg] |
Výhody podrobne
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie