MCP2001A
Séria MCP
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | zobraziť variant |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | zobraziť variant |
IKO | ML | 20 | ML | zobraziť variant |
IKO | ML | 20 | MLC | zobraziť variant |
IKO | ML | 20 | MLG | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | zobraziť variant |
NB | SEB | 20 | A | zobraziť variant |
NB | SEB | 20 | A-N | zobraziť variant |
NB | SEB | 20 | AY | zobraziť variant |
NB | SEB | 20 | AY-N | zobraziť variant |
NB | SEBS | 20 | B | zobraziť variant |
NB | SEBS | 20 | BM | zobraziť variant |
NB | SEBS | 20 | BY | zobraziť variant |
NB | SEBS | 20 | BYM | zobraziť variant |
NB | SER | 20 | A | zobraziť variant |
NB | SERS | 20 | A | zobraziť variant |
THK | SRS | 20 | SRS..M | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 550 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 41 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.21 [kg] |
Výhody podrobne
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie