MCPS0901A
Séria MCPS
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 9 | MNN | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R044… (guľka miniatúrna) | 9 | R0442..9/M3 | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R044… (guľka miniatúrna) | 9 | R0444..9/M3 | zobraziť variant |
NB | SEB | 9 | A | zobraziť variant |
NB | SEB | 9 | A-N | zobraziť variant |
NB | SEB | 9 | AY | zobraziť variant |
NB | SEB | 9 | AY-N | zobraziť variant |
NB | SEBS | 9 | A | zobraziť variant |
NB | SEBS | 9 | AY | zobraziť variant |
NB | SEBS | 9 | B | zobraziť variant |
NB | SEBS | 9 | BM | zobraziť variant |
NB | SEBS | 9 | BY | zobraziť variant |
NB | SEBS | 9 | BYM | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | zobraziť variant |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | zobraziť variant |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..UR | zobraziť variant |
PMI | MSC | 9 | MSC-LM | zobraziť variant |
PMI | MSC | 9 | MSC-M | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 9 | MNNS | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | zobraziť variant |
THK | RSR | 9 | RSR..KM | zobraziť variant |
THK | RSR | 9 | RSR..N | zobraziť variant |
THK | RSR | 9 | RSR..ZM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 80 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 52.5 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 200 [N] |
Hmotnosť | 0.083 [kg] |
Výhody podrobne
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie