MCPS0912D
Séria MCPS
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..C | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..L | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWL..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWL..BCS | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWL..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWLC..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWLC..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWLG..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWLG..N | zobraziť variant |
IKO | ML | 9 | ML | zobraziť variant |
IKO | ML | 9 | MLC | zobraziť variant |
IKO | ML | 9 | MLG | zobraziť variant |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM | zobraziť variant |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-C | zobraziť variant |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-L | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBM | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBS | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBSN | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBZ | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SECB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBM | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBN | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBZ | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEZB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SSZSB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZCB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZLB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZMB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZNB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZSB | zobraziť variant |
HIWIN | MGN | 9 | MGN..C | zobraziť variant |
HIWIN | MGN | 9 | MGN..H | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 80 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 52.5 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 160 [N] |
Hmotnosť | 0.086 [kg] |
Výhody podrobne
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie