MCPS1201M
Séria MCPS
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | RSR | 12 | RSH..VM | zobraziť variant |
THK | RSR | 12 | RSR..KM | zobraziť variant |
THK | RSR | 12 | RSR..N | zobraziť variant |
THK | RSR | 12 | RSR..ZM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 250 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 525 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 330 [N] |
Hmotnosť | 0.099 [kg] |
Výhody podrobne
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie