MCPS1500MW-LP
Séria MCPS
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..C | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..L | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..N | zobraziť variant |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..B | zobraziť variant |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..BCS | zobraziť variant |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..CS | zobraziť variant |
IKO | LWLF | 42 | LWLFC..B | zobraziť variant |
IKO | LWLF | 42 | LWLFG..B | zobraziť variant |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-W | zobraziť variant |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WL | zobraziť variant |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WC | zobraziť variant |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | zobraziť variant | |
NB | SEBSW | 15 | A | zobraziť variant |
NB | SEBSW | 15 | AY | zobraziť variant |
NB | SEBSW | 15 | B | zobraziť variant |
NB | SEBSW | 15 | BY | zobraziť variant |
NB | SEBW | 15 | A | zobraziť variant |
NB | SEBW | 15 | A-N | zobraziť variant |
NB | SEBW | 15 | AY | zobraziť variant |
NB | SEBW | 15 | AY-N | zobraziť variant |
NB | SERSW | 15 | A | zobraziť variant |
NB | SERW | 15 | A | zobraziť variant |
PMI | MSD | 15 | MSD-M | zobraziť variant |
PMI | MSD | 15 | MSD-LM | zobraziť variant |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..C | zobraziť variant |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..H | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 145 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 525 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 360 [N] |
Hmotnosť | 0.2 [kg] |
Výhody podrobne
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie