UBPS2510AS1A
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 121 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1500 [N] |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia