UBPS3010AS1A-LP

Upínací prvok
Séria UBPS
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
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLWH(MH)30LWH..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWH..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWH..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHGzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHS..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHS..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHS..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHSGzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHT..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHT..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHT..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHTGzobraziť variant
IKOLWH(MH)30MHzobraziť variant
IKOLWH(MH)30MHGzobraziť variant
IKOLWH(MH)30MHSzobraziť variant
IKOLWH(MH)30MHSGzobraziť variant
IKOLWH(MH)30MHTzobraziť variant
IKOLWH(MH)30MHTGzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHD..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHD..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHDGzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHYzobraziť variant
IKOLWH(MH)30MHDzobraziť variant
IKOLWH(MH)30MHDGzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1300 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky125
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stieračáno
Prídržná sila PLUS spojenie1800 [N]
Hmotnosť1.9 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
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
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia