UBPS3010DS1A-LP

Upínací prvok
Séria UBPS
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
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLWE30LWEzobraziť variant
IKOLWE30LWE..Qzobraziť variant
IKOLWE30LWE..SLzobraziť variant
IKOLWE30LWECzobraziť variant
IKOLWE30LWEC..SLzobraziť variant
IKOLWE30LWEGzobraziť variant
IKOLWE30LWEG..SLzobraziť variant
IKOLWE30LWESzobraziť variant
IKOLWE30LWES..Qzobraziť variant
IKOLWE30LWES..SLzobraziť variant
IKOLWE30LWESCzobraziť variant
IKOLWE30LWESC..SLzobraziť variant
IKOLWE30LWESGzobraziť variant
IKOLWE30LWESG..SLzobraziť variant
IKOLWE30LWETzobraziť variant
IKOLWE30LWET..Qzobraziť variant
IKOLWE30LWET..SLzobraziť variant
IKOLWE30LWETCzobraziť variant
IKOLWE30LWETC..SLzobraziť variant
IKOLWE30LWETGzobraziť variant
IKOLWE30LWETG..SLzobraziť variant
IKOME30MEzobraziť variant
IKOME30ME..SLzobraziť variant
IKOME30MECzobraziť variant
IKOME30MEC..SLzobraziť variant
IKOME30MEGzobraziť variant
IKOME30MEG..SLzobraziť variant
IKOME30MESzobraziť variant
IKOME30MES..SLzobraziť variant
IKOME30MESCzobraziť variant
IKOME30MESC..SLzobraziť variant
IKOME30MESGzobraziť variant
IKOME30MESG..SLzobraziť variant
IKOME30METzobraziť variant
IKOME30MET..SLzobraziť variant
IKOME30METCzobraziť variant
IKOME30METC..SLzobraziť variant
IKOME30METGzobraziť variant
IKOME30METG..SLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1300 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky132
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stieračáno
Prídržná sila PLUS spojenie1800 [N]
Hmotnosť1.7 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
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
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia