UBPS3501IS1-LP

Upínací prvok
Séria UBPS
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
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKSNR35SNR..Czobraziť variant
THKSNR35SNR..LCzobraziť variant
THKSNR35SNR..LRzobraziť variant
THKSNR35SNR..Rzobraziť variant
THKSNR35SNR..CHzobraziť variant
THKSNR35SNR..LCHzobraziť variant
THKSNR35SNR..LRHzobraziť variant
THKSNR35SNR..RHzobraziť variant
THKSNS35SNS..Czobraziť variant
THKSNS35SNS..LCzobraziť variant
THKSNS35SNS..LRzobraziť variant
THKSNS35SNS..Rzobraziť variant
THKSNS35SNS..CHzobraziť variant
THKSNS35SNS..LCHzobraziť variant
THKSNS35SNS..LRHzobraziť variant
THKSNS35SNS..RHzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1800 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky109
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie2200 [N]
Hmotnosť2 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
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
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia