UBPS3504AS1-LP

Upínací prvok
Séria UBPS
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
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKNS(N1S)35NAS..ALzobraziť variant
NSKNS(N1S)35NAS..CLzobraziť variant
NSKNS(N1S)35NAS..EMzobraziť variant
NSKNS(N1S)35NAS..JMzobraziť variant
NSKSS(L1S)35SAS..ALZzobraziť variant
NSKSS(L1S)35SAS..CLZzobraziť variant
NSKSS(L1S)35SAS..EMZzobraziť variant
NSKSS(L1S)35SAS..JMZzobraziť variant
NSKLS(L1S)LAA...ALZzobraziť variant
NSKLS(L1S)LAA...CLZzobraziť variant
NSKLS(L1S)LAA...EMZzobraziť variant
NSKLS(L1S)LAA...JMZzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1800 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky109
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie2200 [N]
Hmotnosť2.2 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
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
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia