UBPS3505AS1A


Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1622 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1623 (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1653 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1661 (FKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1662 (SKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1665 (FKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1666 (SKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1621 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1624 (SLH)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Uzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LRzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Rzobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1631 (FNS)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SUzobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1632 (SNS)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2800 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky129
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stieračáno
Prídržná sila PLUS spojenie3800 [N]
Hmotnosť2.3 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia