UBPS4501RS1A-LP

Upínací prvok
Séria UBPS
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
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHRX45HRX..Czobraziť variant
THKHRX45HRX..LCzobraziť variant
THKHRX45HRX..Vzobraziť variant
THKHRX45HRX..LVzobraziť variant
THKHRX45HRX..LRzobraziť variant
THKHRX45HRX..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2350 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky127
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť3 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
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
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia