UBPS5501PS1LA-LP

Upínací prvok
Séria UBPS
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
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKSVR55SVR..Czobraziť variant
THKSVR55SVR..LCzobraziť variant
THKSVR55SVR..LRzobraziť variant
THKSVR55SVR..Rzobraziť variant
THKSVR55SVR..LRHzobraziť variant
THKSVR55SVR..RHzobraziť variant
THKSVR55SVR..CHzobraziť variant
THKSVR55SVR..LCHzobraziť variant
THKSVS55SVS..Czobraziť variant
THKSVS55SVS..LCzobraziť variant
THKSVS55SVS..LRzobraziť variant
THKSVS55SVS..Rzobraziť variant
THKSVS55SVS..LRHzobraziť variant
THKSVS55SVS..RHzobraziť variant
THKSVS55SVS..CHzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila4000 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky226
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stieračáno
Prídržná sila PLUS spojenie4800 [N]
Hmotnosť8.7 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
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
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia