UBPS5514KS1LA-LP

Upínací prvok
Séria UBPS
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
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NTN-SNRLGB55LGBCH..FEzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBCH..FLzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBCH..FNzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBCS..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBCS..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBCS..BNzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBCS..BSzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBXH..FEzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBXH..FLzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBXH..FNzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBXS..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBXS..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBXS..BNzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBXS..BSzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBCH..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBCH..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBCH..BNzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBXH..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBXH..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB55LGBXH..BNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila4000 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky215
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stieračáno
Prídržná sila PLUS spojenie4800 [N]
Hmotnosť8.8 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
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
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia