UBPS6503AS1L-LP

Upínací prvok
Séria UBPS
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
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
SchneebergerMR65MRW..Azobraziť variant
SchneebergerMR65MRW..Bzobraziť variant
SchneebergerMR65MRW..Czobraziť variant
SchneebergerMR65MRW..Dzobraziť variant
Thomson52265512..Azobraziť variant
Thomson52265512..Bzobraziť variant
Thomson52265512..Czobraziť variant
Thomson52265512..Dzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5300 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky197
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie5850 [N]
Hmotnosť14 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
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
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia