MKR6000A
Séria MKR
- nezávislý od výrobcu
pre kruhové a hriadeľové vedenia - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Technické údaje
Prídržná sila | 1850 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Ø hriadeľa | 60 [mm] |
Smer montáže | zhora |
Zadržiavací krútiaci moment | 56 [Nm] |
max. upínanie dĺžky | 49 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 2.5 [kg] |
Výhody podrobne
- kruhové vedenie
vhodné pre kruhové a hriadeľové vedenia - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
pritlačí sa na kruhové vedenie - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere