MKRS2500A
Séria MKRS
- nezávislý od výrobcu
pre kruhové a hriadeľové vedenia - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Technické údaje
Prídržná sila | 750 [N] |
Ø hriadeľa | 25 [mm] |
Smer montáže | zhora |
Zadržiavací krútiaci moment | 9 [Nm] |
max. upínanie dĺžky | 63 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.78 [kg] |
Výhody podrobne
- kruhové vedenie
vhodné pre kruhové a hriadeľové vedenia - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
pritlačí sa na kruhové vedenie - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku