Expired model GED1506O
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GED1500
Výhody podrobne
- snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - čeľusť chápadla
brúsená oceľ pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - krivkový kotúč s núteným vedením
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily rýchly zdvih a silový zdvih pri verziách so 6 mm zdvihom na čeľuste - pohon
motor s elektroprevodovkou 24 V jednosmerný zásobník energie - vedenie
utesnené kruhové vedenie pre nepriaznivé vplyvy okolia - registrácia polohy
merané na konci zdvihu pomocou nárastu prúdu na motore - Prívod energie
štandardizované rozhranie M8 kruhové zástrčkové spojenie signálne ovládacie vedenie (použiť iba kábel bez diódy) - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom