Expired model GEP1406C
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP1400
Vybavenie/možnosti
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP52
- Vonkajšie upínanie
- Digitálny I/O
Výhody podrobne
- snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - krivkový kotúč s núteným vedením
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily rýchly zdvih a silový zdvih pri verziách so 6 mm zdvihom na čeľuste - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - čeľusť chápadla
brúsená oceľ pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - vedenie
presné vedenie v T - drážke pre vysoké zachytenie síl a momentov - pohon
motor s elektroprevodovkou 24 VDC - registrácia polohy
merané na konci zdvihu pomocou nárastu prúdu na motore - Prívod energie
štandardizované rozhranie M8 okrúhly konektor signálne ovládacie vedenie (použiť iba kábel bez diódy)