GEH8660-B

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH8000

"Silný"

  • Veľká uchopovacia sila
    Vďaka veľkej uchopovacej sile môžete bezpečne manipulovať aj s tými najťažšími obrobkami
  • Servopohon
    Regulácia polohy, rýchlosti alebo sily spolu s mechanickou samodržnosťou vám zaručujú najvyššiu funkčnosť
  • Viaczbernicový systém
    Takto zostanete flexibilní: Či už ide o zbernicu PROFIBUS, SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP alebo EtherCat – vy rozhodujete o tom, čo je najlepšie pre váš systém
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • IP54
  • Mechanická samozvernosť
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Technické údaje
PohonAC servomotor
Zdvih na čeľusť60 [mm]
Pridržiavacia sila (pri vyťažení otvoru 100 %)3200 [N]
Prídržná sila min.200 [N]
Samozvernosťmechanická
Prenos silyOzubená tyč / závitovková prevodovka
Zatvárací čas / otvárací čas pri maximálnom zdvihu1.5 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť9.4 [kg]
Výhody podrobne
  1. Prívod energie
    motorový kábel so zástrčkou prípojkou kábel kódovača so zásuvkou
  2. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
  3. pohon
    AC servomotorom
  4. čeľusť chápadla
    brúsená oceľ pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  5. presné lineárne vedenie
    vysoké zachytenie síl a momentov vodiaci vozík so stieračom pre nepriaznivé prostredie
  6. upevnenie a polohovanie
  7. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  8. Synchronizácia
    pomocou pastorka a ozubenej tyče