DGK20N

2 – čeľusťové uhlové otočné chápadlá
Séria DGK

"DVA v JEDNOM"

  • Plynulé nastavenie zdvihu
    Prostredníctvom nastavovacej skrutky môžete individuálne prispôsobiť 180° uhol rozovretia pre vašu aplikáciu
  • 2 v 1
    Uchopovanie a otáčanie v jednom module vám umožní optimálne využitie vášho konštrukčného priestoru
  • Možnosť individuálneho nastavenia
    Takto zostanete flexibilní: Či už uhol výkyvu 90° alebo 180° – na mieste rozhodnete, či potrebujete pre vaše použitie
Vybavenie/možnosti
  • 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP20
  • Senzor magnetického poľa
  • Uhol výkyvu 90°
  • Uhol výkyvu 180°
Technické údaje
Zdvih na čeľusť90 [°]
Uchopovacia sila zavrieť150 [N]
Uchopovací moment zavrieť3 [Nm]
Doba zatvárania0.25 [s]
Doba otvárania0.25 [s]
Moment otáčania0.5 [Nm]
Opakovacia presnosť +/-0.1 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [°]
Zaťaženie ložiska axiálne960 [N]
Zaťaženie ložiska radiálne10 [Nm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus9 [cm³]
Objem valca na cyklus 90°4.6 [cm³]
Objem valca na cyklus 180°9.2 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP20
Hmotnosť0.49 [kg]
Výhody podrobne
  1. nastavovacia skrutka zdvihu
    plynulé pri pohybe – „otvorený“
  2. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  3. nútene vedený mechanizmus lomenej páky
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla mechanicky samozverný
  4. nastaviteľná koncová poloha 0/90/180°
    koncové dorazy zahrnuté v objeme dodávky pre 0/90/180°
  5. krivkový mechanizmus
    robustný, odolný voči opotrebeniu
  6. pohon
    dva dvojčinné pneumatické valce
  7. drážka iba pre senzor magnetického poľa
    registrácia polohy otočenia a polohy čeľustí chápadla