LG51-56

Vnútorné chápadlá
Séria LGG

  • Ochrana povrchu vďaka gumeným prísaviek
    Chráňte trvalo povrch vášho obrobku a minimalizujte množstvo nepodarkov
  • Bezpečné zastavenie
    Vďaka vysokému koeficientu trenia sa váš obrobok bezpečne zadrží aj pri vysokej dynamike
  • Priamy pohon
    Riadenie len s jedným pneumatickým vedením znižuje náklady na montáž a rušivé obrysy
Vybavenie/možnosti
  • IP54
  • Bezúdržbové
Technické údaje
Celkový zdvih Ø7.0 [mm]
Upínací priemer d min.50.5 [mm]
Upínací priemer D max.57.5 [mm]
Sila úchopu v predĺžení750 [N]
Doba zábehu / výbehu0.3 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Množstvo vzduchu za jeden cyklus17 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.47 [kg]
AM16X1
C20 [mm]
E Ø10 [mm]
F17 [mm]
G13 [mm]
K Ø50 [mm]
L74 [mm]
M Ø16h7 [mm]
Výhody podrobne
  1. Prívod energie
    axiálne od LG35-39 axiálne a radiálne
  2. upevnenie
    pomocou uloženia, závitu a kontramatice
  3. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom žiadne abnormálne predĺženie gumenej
  4. priame uchopenie pomocou gumených slučiek
    vysoká pridržiavacia sila vďaka dobrej hodnote koeficientu trenia
  5. uchopovanie jednočinnou gumenou membránou
    malá potreba aktivácie vratná poloha pri odvzdušnení nastavovanie sily pomocou pracovného tlaku (2 - 6 bar)
  6. vnútorné jadro
    šetrí objem vzduchu a čas cyklu (od LG35-39)