LG4-20V

Vnútorné chápadlá
Séria LGS

  • Sústredenie sa na podstatu
    Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady
  • Individuálne obrábateľné upínacie čeľuste
    Ešte nikdy ste takto rýchlo neprispôsobili chápadlo na svoje aplikácie
  • Priamy pohon
    Riadenie len s jedným pneumatickým vedením znižuje náklady na montáž a rušivé obrysy
Vybavenie/možnosti
  • IP40
  • Bezúdržbové
  • Vnútorné chápadlá
Technické údaje
Celkový zdvih Ø1.0 [mm]
Uchopovací Ø min.4.0 [mm]
Uchopovací moment otvoriť0.5 [Nm]
Opracovaná dĺžka klieštiny max.25 [mm]
Doba zatvárania0.1 [s]
Doba otvárania0.1 [s]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+60 [°C]
Objem valca na cyklus1 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť0.11 [kg]
Výhody podrobne
  1. Prívod energie
    možný axiálne a radiálne
  2. ochranná membrána
    medzi klieštinou a funkčnou membránou
  3. priamy pohon membránou
    je potrebné iba jedno pneumatické vedenie
  4. obmedzenie zdvihu
    predchádza škodám abnormálnym predĺžením pri prázdnych zdvihoch
  5. klieština
    pre individuálne opracovanie
  6. ochranný plech z ocele
    ochrana membrány proti prepichnutiu
  7. O - krúžok pre spätný zdvih
    návrat klieštin do pôvodnej polohy po odvzdušnení