Energetické elementy
Séria WER1000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Objednávka č. | Séria | Typ prenosu | Vhodné pre | |
---|---|---|---|---|
WER1000FPL02-12-B | WER1000 | pneumaticky | Pevný diel | |
WER1000LPL02-12-B | WER1000 | pneumaticky | Voľný diel | |
WER1000FPL04-12-B | WER1000 | pneumaticky | Pevný diel | |
WER1000LPL04-12-B | WER1000 | pneumaticky | Voľný diel |
Energetické elementy
Séria WER2000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Objednávka č. | Séria | Typ prenosu | Vhodné pre | |
---|---|---|---|---|
WER2000FPL01-03-B | WER2000 | pneumaticky | Pevný diel | |
WER2000LPL01-03-B | WER2000 | pneumaticky | Voľný diel | |
WER2000FPL06-12-B | WER2000 | pneumaticky | Pevný diel | |
WER2000LPL06-12-B | WER2000 | pneumaticky | Voľný diel |
alle Energieelemente mit pneumatischer Übertragung und passend für manuelle und automatische Werkzeugwechsler
Počet fluidných spojok | Prípojný závit | Prevádzkový tlak | Prietok každého jedného prenášača | Vhodné pre menič nástrojov | Izdelki | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | prečítajte si viac | |
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | prečítajte si viac | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | prečítajte si viac | |
6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | prečítajte si viac |