HWR2050L
Menič nástrojov
Séria HWR2000
- Výmena v priebehu niekoľkých sekúnd
Znížte svoje nastavovacie náklady a minimalizujte prestoje vďaka výmene nástrojov v priebehu niekoľkých sekúnd - Integrované prenášače vzduchu
Na napájanie pneumatických aktorov. Prostredníctvom voliteľne dostupných energetických elementov sa môžu prenášať ďalšie médiá. - Vrátane ochrany proti strate
Neželané spadnutie obrobku je vylúčené – zo znamená maximálnu bezpečnosť pre ľudí a stroj
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Pneumatický prenos energie | 8 [Počet] |
Prietok každého jedného prenášača | 150 [l/min] |
Elektrický prenos energie | voliteľný |
Samozvernosť pri blokovaní | mechanické |
Opakovacia presnosť v Z | 0.01 [mm] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,02 [mm] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnostný moment zotrvačnosti | 0.67 [kgcm²] |
Hmotnosť | 0.11 [kg] |
Výhody podrobne
- pevný diel
Montáž zo strany robota - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - 3excentrický čap pre blokovanie
s funkciou zasúvania kolíka podporovanou pružinou - blokovací čap
prispôsobený blokovaciemu puzdru - upevnenie energetických elementov
- Integrované vzduchové vedenie
Prívod vzduchu/vákua možné aktivovanie bez hadíc - voľný diel
pre montáž od dielca