AR80P

Vyrovnávanie osí
Séria ARP

  • Uzamykateľná poloha stredu
    Pri pojazde vášho robota môžete zafixovať vyrovnávač tak, aby obrobok nevykonával žiadne nekontrolované pohyby
  • Extrémne plochá konštrukcia
    Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí
  • Variabilné vyrovnávacie sily a momenty
    Prispôsobte vyrovnávač na manipulačnú hmotnosť namontovaním vhodné súpravy pružín v závislosti od požadovanej tuhosti
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 80
Konštrukčná výška24 [mm]
Odchýlka horizontálna +/-2 [mm]
Odchýlka horizontálna +/-1 [°]
Zvislá odchýlka +/-2 [mm]
Odchýlka vertikalna +/-1 [°]
Strediaca sila pri blokovaní600 [N]
Vodorovná opakovacia presnosť +/-0.05 [mm/°]
Zvislá opakovacia presnosť +/-0.05 [mm/°]
Množstvo vzduchu za jeden cyklus3.6 [cm³]
Prevádzkový tlak1 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Hmotnostný moment zotrvačnosti6.2 [kgcm²]
Hmotnosť0.58 [kg]
Výhody podrobne
  1. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  2. príruba robota
    rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
  3. blokovanie
    3 blokovacie piesty nitridovaná oceľ
  4. súprava pružín
    od konštrukčnej veľkosti 63, je priložený druhý, silnejší od konštrukčnej veľkosti 100 môžu byť odstránené 3 pružiny
  5. blokovací pohon
    jednočinný pneumatický valec
  6. vodiace čapy s guľovou podložkou