XYR1080-B
Vyrovnávanie osí
Séria XYR1000
- Nastaviteľná vyrovnávacia sila a zdvih
Pomocou nastavovacích skrutiek môžete vlastnosti vyrovnávača prispôsobiť na daný prípad použitia vo veľmi krátkom čase - Plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Stredové a výstredné zafixovanie
V závislosti od požiadavky môžete polohu vyrovnávača upnúť alebo centrálne zamknúť. Pomôcka pre optimálne procesy
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 80 |
Zdvih X/Y-úroveň +/- | 5.5 [mm] |
Pridržiavacia sila centrovaná | 600 [N] |
Pridržiavacia sila decentrovaná | 250 [N] |
Prevádzkový tlak | 1 ... 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnostný moment zotrvačnosti | 73.9 [kgcm²] |
Hmotnosť | 2.7 [kg] |
Výhody podrobne
- registrácia polohy piesta
pomocou senzorov magnetického poľa k dispozícii ako príslušenstvo - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 najmenšia konštrukčná výška - vyrovnávacia sila
regulovateľná pomocou nastavovacej skrutky - vyrovnávací zdvih
plynule nastaviteľný (od konštrukčnej veľkosti 1063) - blokovací piest
centricky pomocou kužeľa piesta - mimostredové zovretie
pomocou pneumatického piesta upnutím trecou silou - lineárne vedenie
pre zachytenie vysokých síl a momentov - vyrovnávacie platne
pre vyrovnávanie chýb polohy v smere XY