CSR125

Ochrana proti kolízii
Séria CSR

  • Nastaviteľná citlivosť spúšťania
    Regulovaním tlaku vzduchu môžete citlivosť optimálne prispôsobiť na konkrétny prípad použitia.
  • Integrované snímače
    V prípade kolízie integrovaný snímač vyšle signál do riadiacej jednotky na spustenie núdzového zastavenia.
  • Manuálne vrátenie do pôvodnej polohy
    Manuálne vrátenie do pôvodnej polohy je vhodné vtedy, keď treba pri danom stroji a podklade odborne posúdiť podmienky na núdzové zastavenie.
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 125
Konštrukčná výška136 [mm]
Odchýlka os Z23 [mm]
Axiálna opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Odchýlka horizontálna +/-9 [°]
Radiálna opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak1 ... 6 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Hmotnosť8.1 [kg]
Výhody podrobne
  1. prípojná príruba robota
    rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
  2. pohon
    jednočinný pneumatický valec citlivosť pri povele nastaviteľná pomocou pracovného tlaku s integrovanou pružinou
  3. Prenos sily
    priamo a s nízkymi stratami pomocou plochy piesta
  4. spínač tlakového rozdielu
    nepriame rozoznávanie preťaženia
  5. Senzor
    induktívny snímač priblíženia generuje signál, ktorý môže byť vyhodnotený pre rozoznávanie preťaženia generuje automatickú núdzovú situáciu zariadenia induktívny snímač priblíženia, obsiahnutý v objeme dodávky 0 8 mm s káblovou prípojkou M 8x1
  6. prípojná príruba
  7. rozoznávanie preťaženia
    v smere Z do zdvihu 28 mm v horizontálnom smere do 12.5° na natočenie okolo osi Z 360°