DVR1125PN
Rozdeľovač otáčok
Séria DVR1000
- Otočný rozdeľovač s priemyselným ethernetom
Integrovaný zberný krúžok Vám umožňuje ako prvému prenášať vo Vašom stroji procesne bezpečný progresívny priemyselný ethernet - 8-násobný integrovaný prívod vzduchu
Znížte opotrebovanie na minimum a eliminujte nedefinovaný rušivé obrysy Vášho zväzku hadíc, aby ste efektívnejšie využili konštrukčný priestor Vášho stroja - 2-násobne podopreté
Integrované valivé ložiská sa starajú o vysokú tuhosť a umožňujú Vám prevádzkovanie Vášho robota pri najvyššej dynamike a tým aj zvýšenie Vašej doby taktu
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Pneumatický prenos energie | 8 [Počet] |
Prietok každého jedného prenášača | 290 [l/min] |
Zbernicový protokol | Priemyselný ethernet |
Prenosový výkon údajov | 100 [Mbit/s] |
Pripojenie zbernice 53 | Zásuvka, M12, 4-kolíková, D-kód |
Pripojenie fieldbus 54 | Zásuvka, M12, 4-kolíková, D-kód |
Elektrický prenos energie | 4-pólový + PE |
Pripojenie napájania 19 | Kolík, M17, 7-pinový |
Pripojenie napájania 20 | Zásuvka, M17, 7-pinová |
Max. intenzita prúdu | 9 [A] |
Max. napätie | 250 [V] |
Zrýchlenie max. | 20 [m/s²] |
Počet otáčok max. | 100 |
Počet otáčok max. | 600 [°/s] |
Otáčanie +/- | 0.05 [mm] |
Pohyb v rovine +/- | 0.05 [mm] |
Trvalý točivý moment | 4 [Nm] |
Voľný točivý moment | 5 [Nm] |
Prevádzkový tlak max. | 10 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnostný moment zotrvačnosti | 370 [kgcm²] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
Hmotnosť | 8.5 [kg] |