B8-G-4

Konektor rovný
Séria S

  • Konektor pre flexibilnú konfekcionalizáciu na mieste
  • Konfekcionalizácia bez odizolovania jednotlivých žíl šetriaca čas
Technické údaje
Prípojný závitM8
Druh pripojeniaenRezným zverným pripojením
Typ pripojeniaZdierka
PrevedenieRovno
Počet kontaktov4
Menovité napätie32 [V]
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C)4 [A]
Izolačný odpor

≥108Ω

Prechodový odpor≤10mΩ
Materiál kontaktovKov, CuZn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktovPlast, PA, BK
Materiál rukovätíZinkový tlakový odliatok, poniklované
Druh krytia potem IEC 60529IP67