S12-G-8

Konektor rovný
Séria S

  • Konektor pre flexibilnú konfekcionalizáciu na mieste
  • Konfekcionalizácia bez odizolovania jednotlivých žíl šetriaca čas
Technické údaje
Prípojný závitM12
Druh pripojeniaenRezným zverným pripojením
Typ pripojeniaRezným zverným pripojením
PrevedenieRovno
Počet kontaktov8
Menovité napätie60 [V]
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C)2 [A]
Izolačný odpor

≥108Ω

Prechodový odpor≤ 3 mΩ
Materiál kontaktovKov, CuZn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktovPlast, PA, BK
Materiál rukovätíPlast, PA, BK
Druh krytia potem IEC 60529IP67