S8-W-3

Konektor uhlové
Séria S

  • Konektor pre flexibilnú konfekcionalizáciu na mieste
Technické údaje
Prípojný závitM8
Druh pripojeniaenSpájkovacie pripojenie
Typ pripojeniaSpájkovacie pripojenie
PrevedenieUhol
Počet kontaktov3
Menovité napätie60 [V]
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C)4 [A]
Izolačný odpor

≥108Ω

Prechodový odpor≤ 3 mΩ
Materiál kontaktovKov, CuZn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktovPlast, PA, BK
Materiál rukovätíPlast, PBT/PA, BK
Druh krytia potem IEC 60529IP67