S8-Y-4

Technické údaje
Prípojný závitM8-M8-M8
Druh pripojeniaenZdierka / konektor / zdierka
Typ pripojeniaZdierka / konektor / zdierka
PrevedenieAdaptér Y
Počet kontaktov4 / 3 / 3
Izolačný odpor

≥108Ω

Materiál rukovätíPlast, TPU, BU
Materiál tesneniaFPM/FKM
Druh krytia potem IEC 60529IP67