ZK1065

štikacie kliešte
Séria ZK1000

  • Extrémne ľahké
    Táto malá hmotnosť vám mnohokrát umožňuje použiť menšie pojazdné osi a znižovať tak celkové náklady aplikácie
  • Integrované snímače magnetického poľa
    Jedny z mála rezacích klieští na trhu, ktorých poloha sa môže bezpečne snímať a preniesť do riadiacej jednotky
  • Tu rozhodujete vy!
    Či odliatok alebo oceľový drôt: Vďaka množstvu geometrií rezných hrán a materiálov rezných hrán vždy nájdete správne rezné hrany
Vybavenie/možnosti
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Pružina otvorená O
  • IP30
  • Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Zdvih na čeľusť6.5 [°]
Uchopovací moment zavrieť400 [Nm]
Doba zatvárania0.1 [s]
Doba otvárania0.4 [s]
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus130 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP30
Hmotnosť0.71 [kg]
Možný strižný Ø max. plast11 [mm]
Možný strižný Ø max. tvrdený plast8 [mm]
Možný strižný Ø max. meď6 [mm]
Možný strižný Ø max. oceľ4 [mm]
Výhody podrobne
  1. strižná vložka
    použiteľná flexibilne vďaka špecifickým rezným geometriám podľa aplikácie
  2. vratná pružina
    pre otvorenie ostria
  3. upevňovacia spona
    pripojenie pre senzoriku magnetického poľa
  4. senzor magnetického poľa
    pre registráciu polohy
  5. pohon
    jednočinný pneumatický valec
  6. teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  7. upevnenie a polohovanie
    pomocou uloženia, závitu a kontramatice
  8. Prívod energie