VILP16

Generátory vákua
Séria VIP

  • Poznámka
    Manometer VM62, vhodný pre VIP4 až VILP16, nie je súčasťou dodávky
Technické údaje
Výkon vákua pri 4 bar90 [%]
Spotreba vzduchu za min.240
Objem vákua350
Prevádzkový tlak4 ... 7 [bar]
Hladina hluku voľná75 [db(A)]
Hladina hluku pri nasávaní55 [db(A)]
Prevádzková teplota-10 ... +100 [°C]
AG1,5"
Rozmer B97 [mm]
Rozmer D250 [mm]
Rozmer E47 [mm]
Hmotnosť2.5 [kg]